{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/kvm_w.prj},{NB=KVM 72-W52 10010886},{CNSORDERNO=10010886},{TYP=KVM 72-W52},{OB=bright},{D=M72x2.0},{TL=73.0},{NDM=72.000},{D1=48.0 - 52.5},{P=2.000},{D1X=48.000},{L=16.0},{SW=70},{E1=75.0},{CNSMAT=Cable gland: brass / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP54},{DIN=DIN 89280},{NORMNOTE=},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{RAL=RAL 1007},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10010886/kvm-72-w52.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10010886/kvm-72-w52.html},{WEIGHT=0.780}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen